Adapter Han 6B - D-Sub 09
Artikel nr.: 09 30 000 9965
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Adapter Han 6B - D-Sub 09
Artikel nr.: 09 30 000 9965
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Adapterplatta |
Tillbehörsbeskrivning | till 1 x D-Sub |
Adapter till | D-Sub 1 |
Storlek | 6 B |
---|---|
Leveransomfattning | 1 adapter |
4 fästskruvar till adapter | |
2 fastskruvar för D-Sub kontaktdon |
Material (tillbehör) | Termoplast |
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
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 14 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140043473 |
eCl@ss | 27.440.201,00 |
Föregående
Nästa