Acces. Uni Seal Pink PG 36 min 32 max 36
Artikel nr.: 09 00 000 5099
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Uni Seal Pink PG 36 min 32 max 36
Artikel nr.: 09 00 000 5099
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Åtdragningsmoment | ≤30 Nm (beroende på kabel och vilken tätningsinsats som används) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 50 |
Begränsande temperatur | -40 ... +130 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | Pg 36 |
Klämintervall | 32 ... 36 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metall |
---|---|
Färg (tillbehör) | Lila |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 144,5 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140001800 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa