Acces. Uni Seal Green PG 16
Artikel nr.: 09 00 000 5087
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Uni Seal Green PG 16
Artikel nr.: 09 00 000 5087
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Åtdragningsmoment | ≤10 Nm (beroende på kabel och vilken tätningsinsats som används) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 24 |
Begränsande temperatur | -40 ... +130 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | Pg 16 |
Klämintervall | 7 ... 10.5 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metall |
---|---|
Färg (tillbehör) | Grön |
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
Naftalen |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 38,7 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140001688 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa