Acces. Special Cable Clamp EMC
Artikel nr.: 19 62 000 5097
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Special Cable Clamp EMC
Artikel nr.: 19 62 000 5097
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Tillbehörsbeskrivning | EMC version |
Skruvnyckelstorlek | 43 |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +130 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | M40 |
Klämintervall | 17 ... 20.5 mm |
Skärmningsdiameter | 15 ... 20 mm |
Bredd över hörn | 47,3 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metall |
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
Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 149,7 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140132252 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Föregående
Nästa