Acces. Special Cable Clamp EMC
Artikel nr.: 19 62 000 5080
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Special Cable Clamp EMC
Artikel nr.: 19 62 000 5080
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Tillbehörsbeskrivning | EMC version |
Skruvnyckelstorlek | 22 |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +130 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | M20 |
Klämintervall | 6.5 ... 9.5 mm |
Skärmningsdiameter | 3.5 ... 8.5 mm |
Bredd över hörn | 24,4 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metall |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Naftalen |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 34,2 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140132177 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Föregående
Nästa