Acces. Special Cable Clamp EMC
Artikel nr.: 09 62 000 5025
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Special Cable Clamp EMC
Artikel nr.: 09 62 000 5025
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Tillbehörsbeskrivning | EMC version |
Skruvnyckelstorlek | 22 |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | Pg 11 |
Pg 13,5 | |
Klämintervall | 8 ... 10.5 mm |
Skärmningsdiameter | 6.5 ... 10.5 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metall |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 48 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140072978 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.803,00 |
Föregående
Nästa