Acces. Reducer PG 11-7 with o-ring
Artikel nr.: 09 00 000 5060
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Reducer PG 11-7 with o-ring
Artikel nr.: 09 00 000 5060
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Reducerad storlek |
Tillbehörsbeskrivning | Med O-ring |
Storlek | Pg 11 |
---|---|
Reducerad storlek | Pg 7 |
Material (tillbehör) | Metall |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 12 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140001459 |
ETIM | EC000938 |
eCl@ss | 27.140.806,00 |
Föregående
Nästa