Acces. Multiple Seal PG 11
Artikel nr.: 09 00 000 5027
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Multiple Seal PG 11
Artikel nr.: 09 00 000 5027
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Tätning |
Tillbehörsbeskrivning | Multipel |
+ 2 tryckplattor |
Storlek | Pg 11 |
---|---|
Klämintervall | 6.5 ... 12 mm |
Material (tätning) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 4 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140001282 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa