Acces. Metal Cable Seal Normal
Artikel nr.: 09 00 000 5117
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Metal Cable Seal Normal
Artikel nr.: 09 00 000 5117
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Tillbehörsbeskrivning | Med enkel tätning |
Skruvnyckelstorlek | 37 |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Storlek | Pg 21 |
Material (kabelförskruvningar) | Metall |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 33 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140001909 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Föregående
Nästa