Acces. Cable Clamp Plastic PG 36 min 20.
Artikel nr.: 09 00 000 5170
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Cable Clamp Plastic PG 36 min 20.
Artikel nr.: 09 00 000 5170
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Tillbehörsbeskrivning | Med dragavlastning |
Skruvnyckelstorlek | 50 |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | Pg 36 |
Bredd över hörn | 76 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Termoplast |
---|---|
Färg (kabelförskruvning) | RAL 7032 (stengrå) |
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
REACH SVHC ämnen | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 65,46 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140002067 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa