Acces. Cable Clamp PG 11 Metal
Artikel nr.: 09 00 000 5183
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Cable Clamp PG 11 Metal
Artikel nr.: 09 00 000 5183
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Skruvnyckelstorlek | 21 |
---|---|
Storlek | Pg 11 |
Klämintervall | 7 ... 12 mm |
Bredd över hörn | 22,9 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metall |
---|---|
Färg (tillbehör) | Grå |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 23,76 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140002074 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa