Acces. Cable Clamp Metal PG 16
Artikel nr.: 09 00 000 5103
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Cable Clamp Metal PG 16
Artikel nr.: 09 00 000 5103
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Kabelförskruvning |
Skruvnyckelstorlek | 30 |
---|---|
Storlek | Pg 16 |
Bredd över hörn | 33,5 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Metall |
---|---|
Färg (tillbehör) | Grå |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 38 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 74122000 |
GTIN | 5713140001831 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Föregående
Nästa