Acces. Blanking Piece PG 29
Artikel nr.: 09 00 000 5074
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Blanking Piece PG 29
Artikel nr.: 09 00 000 5074
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Dummypluggar |
Tillbehörsbeskrivning | Med O-ring |
Skruvnyckelstorlek | 40 |
---|---|
Storlek | Pg 29 |
Material (tillbehör) | Metall |
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
ECHA SCIP nummer | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 12,04 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140001596 |
ETIM | EC000032 |
eCl@ss | 27.140.805,00 |
Föregående
Nästa