Acces. Blanking Piece M32 x 1,5
Artikel nr.: 19 00 000 5172
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. Blanking Piece M32 x 1,5
Artikel nr.: 19 00 000 5172
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Dummypluggar |
Storlek | M32 |
---|
Material (tillbehör) | Termoplast |
---|---|
Färg (tillbehör) | Svart |
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
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 4,97 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140123878 |
ETIM | EC000032 |
eCl@ss | 27.140.805,00 |
Föregående
Nästa