Acces. 1 Flat Cable Seal
Artikel nr.: 09 00 000 5315
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Acces. 1 Flat Cable Seal
Artikel nr.: 09 00 000 5315
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Tillbehörstyp | Sats med tätningar för bandkabelingång |
Tillbehörsbeskrivning | Med dragavlastningsklämma |
till 1 flatkabel |
Material (tätning) | NBR |
---|---|
Färg (tätning) | Svart |
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
California Proposition 65 ämnen | Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 154 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140002524 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Föregående
Nästa