7/8" f 3p screw 6-8mm str
Artikel nr.: 61 02 201 0212 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
7/8" f 3p screw 6-8mm str
Artikel nr.: 61 02 201 0212 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon 7/8" |
Element | Kabelkontaktdon |
Specification | Rak |
Kön | Hona |
---|---|
Antal kontakter | 3 |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Ledararea | 1,5 mm² max. |
---|---|
Märkström | 12 A |
Märkspänning | 300 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III (skydd genom låg spänning) |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -25 ... +85 °C |
Kabeldiameter | 6 ... 8 mm |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Termoplast polyuretan (TPU) | |
Material (kontakter) | Brons |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polybutylentereftalat (PBT) |
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
Imidazolidine-2-thione | |
ECHA SCIP nummer | dd830bf5-8415-40c6-9706-42c221258c0b |
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
GTIN | 5713140224612 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27.440.116,00 |
Föregående
Nästa