7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
Artikel nr.: 21 34 990 0597 030
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 3,0m
Artikel nr.: 21 34 990 0597 030
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Type of cable | 5x1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Connector 1 | 7/8 4pole+PE female angled overm unshld Show details |
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon 7/8" |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | 7/8" |
Hona Vinklad | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Antal kärnor | 5 |
Ledarstruktur | 5x 1,5 mm² |
PE | |
Antal kontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE-kontakt |
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Grå |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Godkännanden | CE |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 446 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140146914 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Föregående
Nästa