7/8 Cable Assembly
Artikel nr.: 21 34 740 0571 005
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
7/8 Cable Assembly
Artikel nr.: 21 34 740 0571 005
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon 7/8" |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Med ledare |
till frontinstallation |
Kön | Hane |
---|---|
Skärmning | Oskärmad |
Antal kontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE-kontakt |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
Ledararea | 1 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 |
Märkström | 10 A |
Märkspänning ledare-jord | 230 V |
Märkspänning ledare-ledare | 400 V |
Nominell impulsspänning | 4,8 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 |
Isoleringsgrupp | I (600 ≤ CTI) |
Ledarlängd | 50 cm |
Material (kontaktinsats) | Termoplast polyuretan (TPU) |
---|---|
Material (kontakter) | Mässing |
Yta (kontakter) | Au över Ni Kopplingssida |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Koppar-zink-legering |
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
ECHA SCIP nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 88,6 g |
Ursprungsland | Tjeckien |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140224636 |
eCl@ss | 27.440.103,00 |
Föregående
Nästa