Motorcbl. LPMo3 3,0m
Artikel nr.: 61 88 720 0009 0300
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Motorcbl. LPMo3 3,0m
Artikel nr.: 61 88 720 0009 0300
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Specification | Förinstallerad på båda sidor |
---|---|
Kontaktdon 1 | LP 3 poler |
Kontaktdon 2 | M23 |
Hona | |
7 poler | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabelbeskrivning | Praktiskt taget oljeresistent |
Silikonfri | |
Funktioner | Flertrådig |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4x 4,0 mm² |
Applikationsområde | för förbindning av motor |
Föregående
Nästa