Crimphülse 12,5 - 13,5
Artikel nr.: 61 03 000 0059
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Krimphylsa |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Invändig diameter | 12,5 mm |
Ytterdiameter | 13,5 mm |
Föregående
Nästa