Crimphülse 5,0 - 6,0
Artikel nr.: 61 03 000 0045
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Krimphylsa |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Invändig diameter | 5 mm |
Ytterdiameter | 6 mm |
Föregående
Nästa