B23 Print receptacle male PCB
Artikel nr.: 21 94 339 1900
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
B23 Print receptacle male PCB
Artikel nr.: 21 94 339 1900
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon B23 |
Element | PCB-kontaktdon |
Specification | Applikation B enligt IEC 61076-2-118 |
Funktioner | Kraft: kontaktstift utan lödterminering |
Data: honkontakter utan ledare |
Förbindningsmetod | Våglödningsförbindning |
---|---|
Lödterminering | |
Kön | Hane |
Hona | |
Storlek | B23 |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 9 |
Antal datakontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 4 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE-kontakt |
Låsningstyp | Bajonettlås |
Detaljer | Förbindning/frånkoppling under last och/eller spänning är inte tillåten. |
Kontaktdonet får inte vara spänningssatt när det kopplas ifrån. | |
Får endast installeras av sakkunniga personer. |
Föregående
Nästa