M17 FE str molded 6+PE PVC open end,10m
Artikel nr.: 21 37 520 0703 100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M17 FE str molded 6+PE PVC open end,10m
Artikel nr.: 21 37 520 0703 100
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Systemkablage |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M17 |
Element | Kabelinstallationer |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Kontaktdon 1 | M17 Övergjuten |
Hona Rak | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Antal kärnor | 7 |
Ledarstruktur | 6x 0,5 mm² + 1 mm² |
Föregående
Nästa