M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m
Artikel nr.: 21 33 080 0850 010
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m
Artikel nr.: 21 33 080 0850 010
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | PushPull |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Förinstallerad på en sida |
Industrial Ethernet-kabel (4x 2x AWG 26/7) | |
för installation bakifrån |
Kabellängd | 1 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4x 2x AWG 26/7 |
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | X-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
PushPull |
Föregående
Nästa