M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m
Artikel nr.: 21 33 070 0853 003
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M12 PFT Crimp 8-pole X-coded female 0.3m
Artikel nr.: 21 33 070 0853 003
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M12 |
Identifiering | PushPull |
Element | Panelgenomföring |
Specification | Förinstallerad på en sida |
EtherRail kabel (4x 2x AWG 24/7) | |
för installation bakifrån |
Kabellängd | 0,3 m |
---|---|
Ledarstruktur | 4x 2x AWG 24/7 |
Kön | Hona |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 8 |
Kodning | X-kodning |
Låsningstyp | Skruvlåsning |
PushPull |
Föregående
Nästa