Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Artikel nr.: 10 40 291 2118
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Artikel nr.: 10 40 291 2118
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdonssatser |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR HPTC |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Komplett sats |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Kabelsida |
Med integrerad kabeltätning | |
Kabeltyp | Kopparkabel (rund) |
Storlek | 3 |
---|---|
Skärmning | 360° skärmning |
Kodning | 16 kodningsalternativ |
Antal kabelgenomföringar | 2 |
Kabelingång | 2x M40 |
Applikationsområde | Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer |
Föregående
Nästa