D-SUB M 8W8 FE TH
Artikel nr.: 09 69 400 0088
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Mixed |
Element | Kontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Rak |
Kön | Hona |
---|---|
Storlek | D-Sub 4 |
Antal kontakter | 8 |
Antal signalkontakter | 0 |
Antal specialkontakter | 8 |
Låsningstyp | Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm |
Detaljer | Beställ specialkontakter separat. |
Isoleringsmotstånd | > 5 x 109 Ω |
---|---|
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld (Polyester) |
---|---|
Skal: stål, tennpläterad | |
Färg (kontaktinsats) | Grön |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 13,3 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140101036 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Föregående
Nästa