D-SUB M 17W2 STR FE SCUP TH PL3
Artikel nr.: 09 69 301 7172
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D-SUB M 17W2 STR FE SCUP TH PL3
Artikel nr.: 09 69 301 7172
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Mixed |
Element | Kontaktdon |
Kontaktbeskrivning | Svarvad |
Rak |
Förbindningsmetod | Lödstiftsterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Storlek | D-Sub 3 |
Antal kontakter | 17 |
Antal signalkontakter | 15 |
Antal specialkontakter | 2 |
Låsningstyp | Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm |
Detaljer | Beställ specialkontakter separat. |
Ledararea | 0.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 20 |
Märkström | 5 A |
Isoleringsmotstånd | > 5 x 109 Ω |
Kontaktmotstånd, signalområde | < 10 mΩ |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Prestandanivå | 3 |
Matningscykler | ≥ 50 |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld (Polyester) |
---|---|
Skal: stål, tennpläterad | |
Färg (kontaktinsats) | Grön |
Material (kontakter) | Kopparlegering |
Yta (kontakter) | Ädelmetall över Ni |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 13,08 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140100688 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Föregående
Nästa