D-SUB M 11W1 MA CRIMP TH
Artikel nr.: 09 69 212 0111
![D-SUB M 11W1 MA CRIMP TH](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09693120211_20220823_090354364/09693120211_20220823_090354364_L.jpg)
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
![D-SUB M 11W1 MA CRIMP TH](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![D-SUB M 11W1 MA CRIMP TH](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/09693120211_20220823_090354364/09693120211_20220823_090354364_S.jpg)
D-SUB M 11W1 MA CRIMP TH
Artikel nr.: 09 69 212 0111
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Mixed |
Element | Kontaktdon |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | D-Sub 2 |
Antal kontakter | 11 |
Antal signalkontakter | 10 |
Antal specialkontakter | 1 |
Låsningstyp | Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm |
Detaljer | Beställ kontakter separat. |
Märkström | 5 A |
---|---|
Isoleringsmotstånd | > 5 x 109 Ω |
Begränsande temperatur | -55 ... +125 °C |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld (Polyester) |
---|---|
Skal: stål, tennpläterad | |
Färg (kontaktinsats) | Svart |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
RoHS | överensstämmelse |
ELV status | överensstämmelse |
Kina RoHS | e |
REACH bilaga XVII ämnen | Innehåller ej |
REACH BILAGA XIV ämnen | Innehåller ej |
REACH SVHC ämnen | Innehåller ej |
California Proposition 65 ämnen | Innehåller ej |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 5,59 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140098817 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Föregående
Nästa