KÅPA D-SUB 37 POL METALL
Artikel nr.: 09 67 037 0425
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
KÅPA D-SUB 37 POL METALL
Artikel nr.: 09 67 037 0425
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Lock låsbar |
Storlek | D-Sub 4 |
---|---|
Skärmning | Skärmade |
Version | Toppingång |
Antal kabelgenomföringar | 1 |
Kabelingång | 1x |
Kabelfixering | Kabelklämma |
Kabelgenomföring | |
Låsningstyp | Räfflad skruv Gänga 4-40 UNC |
2 delar | Ja |
Avskiljbar | Ja |
Leveransomfattning | inkl. genomföringssatshalvor |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm Låsskruv |
---|---|
0,4 Nm Kabelklämskruv | |
Omgivningstemperatur | -55 ... +110 °C |
Kabeldiameter | 11.5 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Metalliserad |
Längd | 71 mm |
Bredd | 40 mm |
Höjd | 15 mm |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 24,84 g |
Ursprungsland | Sverige |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140092518 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Föregående
Nästa