D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
Artikel nr.: 09 67 009 0615
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB MA 9 pole metallized plastic dust
Artikel nr.: 09 67 009 0615
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tillbehörstyp | Skyddskåpa |
Tillbehörsbeskrivning | till hankontaktdon |
Med kedja |
Storlek | D-Sub 1 |
---|
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
---|
Material (tillbehör) | Plast, metalliserad |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Bly |
Nickel |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 4,6 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 39235090 |
GTIN | 5713140089389 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Föregående
Nästa