KÅPA D-SUB 9POL
Artikel nr.: 09 67 009 0453
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kabelkåpor/chassihus |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | D-Sub |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Skalchassihus |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Locket kan skruvas fast |
Storlek | D-Sub 1 |
---|---|
Skärmning | Skärmade |
Version | Sidoingång |
Antal kabelgenomföringar | 2 |
Kabelingång | 2x |
Kabelfixering | Kabelklämma |
Låsningstyp | Fjäder- eller slidlås |
2 delar | Ja |
Avskiljbar | Ja |
Leveransomfattning | Dummypluggar |
Åtdragningsmoment | 0,3 Nm Kabelklämskruv |
---|---|
0,15 Nm Lockskruv | |
0,3 Nm Låsskruv | |
Omgivningstemperatur | -20 ... +90 °C |
Kabeldiameter | 3 ... 7 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Termoplast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Metalliserad |
Längd | 40 mm |
Bredd | 31 mm |
Höjd | 15,4 mm |
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
ECHA SCIP nummer | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel | |
Naftalen |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 14 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140089228 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Föregående
Nästa