DSUB CRIMP KONT MA AU2 EINZ AWG24/20
Artikel nr.: 09 67 000 8178
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DSUB CRIMP KONT MA AU2 EINZ AWG24/20
Artikel nr.: 09 67 000 8178
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hane |
---|---|
Tillverkningsprocess | Pressade kontakter |
Ledararea | 0.25 ... 0.52 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 24 ... AWG 20 |
Ledare ytterdiameter | ≤1.52 mm |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Avskalningslängd | 2.5 ... 3 mm |
Prestandanivå | 2 |
enligt CECC 75301-802 | |
Matningscykler | ≥ 250 |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 500 |
---|---|
Nettovikt | 0,1 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140087095 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa