RULLE P\217 500 ST
Artikel nr.: 09 67 000 7268
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hona |
---|---|
Tillverkningsprocess | Pressade kontakter |
Leveransomfattning | 500 stycken på en rulle |
Avrullning vänster |
Ledararea | 0.09 ... 0.25 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 |
Ledare ytterdiameter | ≤1.02 mm |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Avskalningslängd | 2.5 ... 3 mm |
Prestandanivå | 2 |
enligt CECC 75301-802 | |
Matningscykler | ≥ 250 |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 112 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140086883 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa