DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24
Artikel nr.: 09 67 000 7237
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24
Artikel nr.: 09 67 000 7237
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontakter |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | Standard |
Kontakttyp | Krimpkontakt |
Kön | Hona |
---|---|
Tillverkningsprocess | Pressade kontakter |
Leveransomfattning | 10000 stycken på rulle |
Avrullning höger omvänt |
Ledararea | 0.09 ... 0.25 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 28 ... AWG 24 |
Ledare ytterdiameter | ≤1.02 mm |
Kontaktmotstånd | ≤ 10 mΩ |
Avskalningslängd | 2.5 ... 3 mm |
Prestandanivå | 3 |
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
Nettovikt | 2.116 g |
Ursprungsland | Tyskland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140086784 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Föregående
Nästa