D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
Artikel nr.: 09 56 300 5601
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
Artikel nr.: 09 56 300 5601
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | D-Sub |
Identifiering | High Density |
Element | Kontaktdon |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Storlek | D-Sub 3 |
Antal kontakter | 44 |
Låsningstyp | Fästfläns med genomföringshål Ø 3,1 mm |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
Ledararea | 0.14 ... 0.25 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 26 ... AWG 24 |
Ledare ytterdiameter | ≤ 1,38 mm |
Fritt avstånd | ≥ 1 mm |
Krypavstånd | ≥ 1 mm |
Isoleringsmotstånd | > 5 x 109 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Testspänning U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Isoleringsgrupp | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | No |
Material (kontaktinsats) | Termoplast, glasfiberfylld (PBTP) |
---|---|
Skal: stål, nickelpläterad | |
Färg (kontaktinsats) | Svart |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | DIN 41652 |
---|
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 9,67 g |
Ursprungsland | Kina |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140071711 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Föregående
Nästa