HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

Artikel nr.: 09 46 500 3401


Kontaktdon

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

Artikel nr.: 09 46 500 3401

för att se priser och tillgänglighet.

0

Översikt över egenskaper

Kontaktdon Hona Krimpterminering Märkström: ‌16 A Kontakter: 2 Ledararea: 0.75 ... 2.5 mm² Flertrådig

Detaljer om produkten


Kategori Kontaktdon
Serie HARTING PushPull (V4)
Identifiering Power
Element Hona
Förbindningsmetod Krimpterminering
Skärmning Oskärmad
Antal kontakter 2
PE-kontakt Ja
Låsningstyp PushPull
Leveransomfattning Utan kontakter
Ledararea 0,75 ... 2,5 mm² Flertrådig
Ledararea [AWG] AWG 20 ... AWG 12 Flertrådig
Ledare ytterdiameter ≤ 2,9 mm
Märkström ‌ 16 A
Märkspänning 250 V
Nominell impulsspänning 4 kV
Föroreningsgrad 3
Avskalningslängd 5 mm Kärnor
30 mm kabeljack
Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
Matningscykler ≥ 750
Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
IP67
Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
RoHS överensstämmelse
ELV status överensstämmelse
Kina RoHS e
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkännanden DNV GL
Förpackningsmått 100
Nettovikt 2,52 g
Ursprungsland Rumänien
Tariffnummer europeisk tull 85366990
GTIN 5713140065536
ETIM EC000438
eCl@ss 27.440.205,00
Föregående
Nästa