HPP V4 blind cover
Artikel nr.: 09 45 845 0019
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Tillbehörstyp | Blindplåt |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
---|---|
IP67 |
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
Specifikationer | EN 45545-2 |
---|
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 1,82 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140064706 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Föregående
Nästa