har-port RJ45 Cat.6; WDF 2,5m black
Artikel nr.: 09 45 452 1542
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
har-port RJ45 Cat.6; WDF 2,5m black
Artikel nr.: 09 45 452 1542
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktdon |
---|---|
Serie | har-port |
Element | Servicegränssnitt |
Specification | RJ45 |
Kabellängd | 2,5 m |
---|---|
Skärmning | Helskärmad, 360° skärmningskontakt |
Förbindningstyp | Jack till kontaktdon |
Fäste | Kan skruvas i skyddsplåtar |
Föregående
Nästa