Han Modular RJ45 10G Plug -Set
Artikel nr.: 09 45 400 1560
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Modular RJ45 10G Plug -Set
Artikel nr.: 09 45 400 1560
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Element | Datakontaktdon |
Specification | RJ Industrial RJ45 kontaktdonssats |
Förbindningsmetod | IDC-terminering |
---|---|
Kön | Hane |
Skärmning | Skärmade |
Antal kontakter | 8 |
Ledararea [AWG] | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flertrådig |
---|---|
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Massiv | |
Ledare ytterdiameter | ≤1.6 mm |
Överföringsegenskaper | Kat. 6 Klass E upp till 250 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polyamid (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (stengrå) |
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
REACH SVHC ämnen | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one |
California Proposition 65 ämnen | Ja |
California Proposition 65 ämnen | Antimontrioxid |
Bly | |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 41,584 g |
Ursprungsland | Rumänien |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140060012 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Föregående
Nästa