Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
Artikel nr.: 09 33 000 9801
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Snap Carrier, Standard, pivoting
Artikel nr.: 09 33 000 9801
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Snap® |
Tillbehörstyp | Kontaktinsatsinstallation |
Tillbehörsbeskrivning | Svängande |
till standard kontaktinsatser |
Åtdragningsmoment | 0.8 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Kvarhållandekraft | ≥450 N På räls |
Föregående
Nästa