M23 P 5+3+PE Male-C (B)
Artikel nr.: 09 15 609 3011
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
Artikel nr.: 09 15 609 3011
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Identifiering | Power |
Element | Kontaktinsatser |
Specification | Kopplingsyta (B) |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hane |
Antal kontakter | 9 |
Antal signalkontakter | 5 |
Antal kraftkontakter | 3 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | PE-kontakt |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
4x 2 mm | |
5x 1 mm |
Föregående
Nästa