M23 09 Female -C
Artikel nr.: 09 15 109 3101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
M23 09 Female -C
Artikel nr.: 09 15 109 3101
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Kontaktinsatser |
---|---|
Serie | Circulära kontaktdon M23 |
Identifiering | Signal |
Element | Kontaktinsatser |
Förbindningsmetod | Krimpterminering |
---|---|
Kön | Hona |
Antal kontakter | 9 |
Antal signalkontakter | 8 |
Antal specialkontakter | 1 |
Specifikation av specialkontakter | Reservkontakt |
Detaljer | Beställ krimpkontakter separat. |
8x 1 mm | |
1x 2 mm |
Föregående
Nästa