Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set
Artikel nr.: 09 14 016 1706
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set
Artikel nr.: 09 14 016 1706
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Dockningsram |
Tillbehörsbeskrivning | Flytande installation |
till 4 modulinsatser | |
a ... f | |
Funktioner | Dockningsramen har ingen PE-kontakt eftersom den inte behövs i många tillämpningar med lådsystem. |
Lämplig för Han-Modular® modulinsats utom för Han® Megabit modulinsats, Han® RJ45 modulinsats, optiska och pneumatiska modulinsatser. |
Detaljer | Använd flytande bricka 09140009936 för flytande installation. |
---|---|
Detaljer | Märkspänning ≤630 V |
Nominell impulsspänning ≤6 kV | |
Föroreningsgrad 2 | |
För ett komplett kontaktdon är den specificerade märkspänningen den maximala nivån som kan uppnås. Om den använda modulinsatsen (de använda modulinsatserna) har lägre spänningsvärden, gäller dessa lägre spänningsvärden. Högre spänningsvärden i enskilda applikationer kan godkännas i samråd med HARTING. |
Föregående
Nästa