Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
Artikel nr.: 09 14 010 0371
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
Artikel nr.: 09 14 010 0371
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Hinged frame plus |
Tillbehörsbeskrivning | for 3 modules |
a ... c |
Storlek | 10 B |
---|
Ledararea | 1 ... 10 mm² PE (power side) |
---|---|
0.5 ... 2.5 mm² PE (signal side) | |
The use of ferrules is recommended, conductor cross-section 10 mm² only with ferrule crimping tool 09 99 000 0374. | |
Avskalningslängd | 8 ... 10 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material | Zinc die-cast |
---|---|
Stainless steel | |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 58.6 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140161849 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Föregående
Nästa