Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
Artikel nr.: 09 14 006 1716
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han 6Mod Docking Frame Fixed, Set
Artikel nr.: 09 14 006 1716
för att se priser och tillgänglighet.
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Tillbehör |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tillbehörstyp | Dockningsram |
Tillbehörsbeskrivning | Fixerad |
till 2 modulinsatser | |
A ... F | |
Funktioner | Dockningsramen har ingen PE-kontakt eftersom den inte behövs i många tillämpningar med lådsystem. |
Lämplig för Han-Modular® modulinsats utom för Han® Megabit modulinsats, Han® RJ45 modulinsats, optiska och pneumatiska modulinsatser. |
Detaljer | Märkspänning ≤630 V |
---|---|
Nominell impulsspänning ≤6 kV | |
Föroreningsgrad 2 | |
För ett komplett kontaktdon är den specificerade märkspänningen den maximala nivån som kan uppnås. Om den använda modulinsatsen (de använda modulinsatserna) har lägre spänningsvärden, gäller dessa lägre spänningsvärden. Högre spänningsvärden i enskilda applikationer kan godkännas i samråd med HARTING. |
Föregående
Nästa