LÅSARM H\231 GDS A-F

Artikel nr.: 09 06 000 9919


Låsbyglar

LÅSARM H\231 GDS A-F

Artikel nr.: 09 06 000 9919

för att se priser och tillgänglighet.

0

Översikt över egenskaper

Låsbyglar till skalchassihus B, Höger Termoplast RAL 7032 (stengrå)

Detaljer om produkten


Kategori Tillbehör
Serie DIN 41612
Tillbehörstyp Låsbyglar
Tillbehörsbeskrivning till skalchassihus B
Höger
Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material (tillbehör) Termoplast
Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
RoHS överensstämmelse
ELV status överensstämmelse
Kina RoHS e
REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Förpackningsmått 100
Nettovikt 1,37 g
Ursprungsland Tyskland
Tariffnummer europeisk tull 85389099
GTIN 5713140009998
ETIM EC002943
eCl@ss 27.440.292,00
Föregående
Nästa