Kundanpassade produkter på bara några timmar
Sven Stühmeier
Position: Chef för digital produktservice, HARTING Customised Solutions
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology
Webbkonfiguratorer för on-demand-produktion
Det kommer säkerligen att finnas ett stort antal applikationer i både industriella och privata miljöer som kommer att behöva försörjas med energi. Och dessa konsumenter måste försörjas i linje med efterfrågan och anslutas i enlighet med detta. Vissa (industriella) standarder, men också individuella scenarier måste stämmas av mot varandra. När det gäller ett mycket stort antal enskilda produkter med olika egenskaper kan ett produktsortiment inte längre vara helt genomtänkt, fördefinierat eller ens förproducerat. Resursförbrukningen, lagerhållningen och därmed också de finansiella riskerna är sannolikt inte kalkylerbara.
Följaktligen måste det ske en övergång från att välja bland en rad produkter som erbjuds till en efterfråge- och kravbaserad produktion av produkter i rätt tid enligt kundernas faktiska krav. HARTING möter dessa utmaningar redan idag och rör sig i denna riktning genom att erbjuda webbkonfiguratorer. När det gäller oskärmade M12-kablage erbjuder en webbkonfigurator ett komplett utbud av alternativ för kundanpassade kablage. Endast i förväg testade och fungerande kombinationer av kontakter och kablar kan väljas för att ge användarna maximal säkerhet. I slutet av konfigurationsprocessen finns digitala dokument som ritningar och 3D-modeller direkt tillgängliga för användarna att arbeta med.
I framtiden kommer inte bara produkten att skapas, utan även dess "digitala tvilling". Alla interna system fram till den digitaliserade produktionslinjen är utformade för att tillverka och leverera denna nydefinierade produkt i en "one-piece flow" process på kortast möjliga tid. Måttenheten för produktionsprocessen definieras inte längre i veckor eller dagar mellan order och leverans, utan minimeras ner till timmar.
Fokus ligger på individualitet och kortsiktigt tillhandahållande av både fysiska och digitala produkter. Detta möjliggör en optimerad, efterfråge- och behovsbaserad och därmed hållbar användning av råvaror och energi redan från början av produktionsprocessen.
I framtiden kommer inte bara produkten att skapas, utan även dess "digitala tvilling".
Sven Stühmeier
Chef för digital produktservice, HARTING Customised Solutions
Det faktum att HARTING utrustar sina komponenter och standardprodukter med en digital tvilling är inget nytt. Företaget använder Asset Administration Shell (AAS) för att skapa det digitala produktpasset och fastställa produktens koldioxidavtryck. Samtidigt har den digitala tvillingen också letat sig in i företagets konfiguratorer: de enskilda komponenterna är alla utrustade med ett administrationsskal. Dessa enskilda administrationsskal resulterar i slutändan i ett överordnat administrationsskal för hela lösningen. Konfiguratorn används redan för att montera kundanpassade Han-kontakter, och andra konfiguratorer - som M12-konfiguratorn - kommer att följa efter i framtiden.
Detlef Sieverdingbeck
Position: General Manager Corporate Communication & Branding
- Avdelning: CCB
- Företag: HARTING Stiftung & Co. KG