HARTING UIC IT cirkulära kontaktdon för snabb och robust Ethernet och nya lösningar för strömförsörjning på tåg
HARTING har utökat sin UIC-kompatibla portfölj till att omfatta en serie framtidssäkrade IT-versioner för överföring av Gigabit Ethernet. De nya gränssnitten kallas HARTING UIC IT och skiljer sig åt genom sitt kontaktarrangemang: De erbjuder plats för 8, 8+16 (enligt IRS 50558) eller 8+8 poler. Detta innebär att de kan överföra data och signaler för dörrstyrning eller Gigabit Ethernet för passagerarinformationssystem, till exempel.
Insatserna i den nya serien är baserade på de beprövade Gigabit-modulerna i Han-Modular®-serien. Ethernet-överföring upp till Cat. 8 är möjligt med dessa robusta och kraftfulla kontaktdonskomponenter. Den nya serien uppfyller därför kraven på en Ethernet-infrastruktur för järnvägsfordon med högre bandbredd.
HARTINGs portfölj inom detta segment bestod tidigare av UIC 558-gränssnitt med 13, 18 och 23 kontakter. Baserat på UIC 558-huset har HARTING också skapat ytterligare en lösning (70 A/500 V) för strömförsörjningen i tåg med UIC POWER70. Ett bakstycke ökar robustheten genom att försegla enhetens uttag bakifrån. Den nya kontakten uppnår skyddsklass IP69, vilket innebär att kontakter och uttag enkelt kan installeras utanför fordonets kaross. UIC POWER70 går därför längre än de cirkulära kontaktlösningar som tidigare fanns tillgängliga på marknaden.
De nya produkterna uppfyller andra relevanta järnvägsstandarder: Bland annat IEC 61373, kategori 2, som ger ett ökat skydd mot stötar och vibrationer. De material som används uppfyller också brandskyddskraven enligt IEC 45545 (klass: R22/R23, HL1-3) och är flamskyddade enligt UL 94 V-0.
En speciell egenskap hos UIC-serien är en säkerhetsfunktion för brytning. Om två elektriskt oseparerade fordon oavsiktligt rör sig isär, säkerställer säkerhetsmekanismen att båda sidorna av gränssnittet frigörs automatiskt och icke-destruktivt över en definierad dragkraft. Med UIC POWER70 används signalkontakterna för att stänga av strömkontakterna för att säkerställa en säker och icke-destruktiv separation.
Fördelarna i korthet:
Brytfunktion: Denna säkerhetsfunktion säkerställer att kontakt och uttag separeras på ett icke-destruktivt sätt när elanslutna fordon flyttas isär
Hög skyddsgrad IP67/IP69 för ansökan
10 000 matningscykler garanterar en lång livslängd
Alla gränssnitt är tillgängliga som färdiga sammansättningar
Ytterligare en funktionell jord ökar säkerheten för UIC POWER70-applikationen
Nils Doekel
Position: Produktchef
- Avdelning: PM Installationsteknik
- Företag: Företagsgruppen HARTING Technology