Låssystem för kabelkåpor och chassihus
Låsmekanismerna på kabelkåpor och chassihus skyddar inte bara kontaktdonet från oavsiktlig öppning, de förbättrar även tätheten. Låsspakar är den vanligaste låsmekanismen för industriella kontaktdon. Dock finns flera olika mekanismer tillgängliga i olika versioner, där de har sina respektive fördelar och passar för specialtillämpningar.
Två byglar på chassihusets nedre del
Säker låsning säkerställs med fyra låspunkter
Minimala utrymmeskrav och hög låskraft
Perfekt för sidledes anordnade kontaktdon
Två byglar på kabelkåpan
Säker låsning säkerställs med fyra låspunkter
Minimala utrymmeskrav och stora låskrafter
Perfekt för sidledes anordnade kontaktdon och ytmonterade chassihus med kåpor
En bygel på chassihusets nedre del
Två låspunkter längs den längsgående axeln
Enkel åtkomst även då kabeln går in sidledes
Kåpan på chassihusets kabelkåpa kan låsas
En bygel centralt inriktad
Två låspunkter längs den tvärgående axeln
Lätt åtkomst då kablar går in sidledes
Perfekt för sidledes anordnade kontaktdon
Lätt att hantera tack vare stor hävstångseffekt
Skruv/bajonettlåsningssystem
Manövreras med en insexnyckel eller skruvmejsel
Vibrationssäkra förbindningar med enastående tätningseffekt
Enkel åtkomst även då kabeln går in sidledes
Förebygger oavsiktligt eller obehörigt öppnande
Han® Hood Link låssystem
Ett motståndskraftigt elastomerelement förbinder och tätar (IP65) kabelkåpa och chassihus
Perfekt för snabba och enkla (flygande) kabel-till-kabel-förbindningar
Resistent mot oljor och gaser, absorberar externa mekaniska krafter
Spärrad låsmekanism på insidan
Användarvänlig: det är bara att samtidigt trycka på de gula knapparna för att låsa med ett hörbart klick, det behövs bara en hand för att låsa och låsa upp
Skyddad mot vibrationer, stötar och oavsiktligt öppnande: då den gula knappen vrids 90 grader undviks oavsiktliga frånkopplingar. Som tillval finns den med extra blockeringsfunktion
Kompakt konstruktion
Han® PushPull låsningssystem
Den invändiga runda låsningsprofilen säkerställer en självlåsande, hållbar och ordentligt tätad (IP67) enhetsförbindning
Användarvänlig: låsningsmekanismen kopplas intuitivt med ett hörbart klick, och kopplas bort genom att helt enkelt dra ut kontaktdonet efter att förreglingsringen har frigjorts
Enhetskontaktdon, tar upp väldigt lite utrymme
Direktmonterad till panelen (utan skiljeväggsmonterat chassihus)
Kabelkåpan är fäst direkt på kontrollskåpspanelen med monteringsflänsar
Ett kostnadseffektivt alternativ för plug-in-förbindningar med endast ett litet antal eller nästan inga matningscykler